Изолирующий суппорт - 1 шина на полюс - до 1000 A - XL³ 4000/Altis
Кат. № 0 373 21- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4 дм3
- Вес
- 1.04 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Изолирующие суппорты для распределительных шин
- Для шкафов XL³
- 1 шина на полюс
Характеристики продукта:
- Суппорт для медных шин 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 мм и С-образных шин сечением 155, 265 и 440 мм², в наклонном положении
- <= 1000 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 367) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041599/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.