Дополнительный подвижный суппорт - 1-4 шины на полюс - до 4000 A
Кат. № 0 373 25- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 6 дм3
- Вес
- 3.272 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Изолирующие суппорты для распределительных шин
- Для шкафов XL³
- 1 - 4 шины на полюс
Характеристики продукта:
- Дополнительный подвижный суппорт
- <= 4000 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 367) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 362-363)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04159802/B
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № TC-D36603_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.