Комплект из двух суппортов - 4П - 1 шина на полюс - до 280 A - для шин 12x2/12x4 мм
Кат. № 0 373 96- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.562 дм3
- Вес
- 353 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система распределения и подключения
- Стандартное распределение
- Изолирующие суппорты для распределительных шин
- 1 шина на полюс
Характеристики продукта:
- Комплект из двух 4 - полюсных суппортов для шин 12 х 2 или 12 х 4
- <=280 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 367) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.