Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Суппорт для одной шины - 1 шина на полюс - до 280 A - для шин 12x2/12x4 мм

Кат. № 0 373 98
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.485 дм3
Вес
126 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Изолирующие суппорты для распределительных шин
  • 1 шина на полюс

Характеристики продукта:

  • Суппорт для одной шины 12 x 2 или 14 x 4 мм
  • <=280 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел