Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Уплотнитель металлический - IP68 - ISO 40

Кат. № 0 955 07
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.8 дм3
Вес
569 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводов
  • Металлические - IP 68
  • Закрепление кабеля в уплотнителе осуществляется с помощью специального фиксатора с зубьями в виде пластинок, сжимающих кабель и противодействующих его вытягиванию
  • Прокладка из неопрена обеспечивает IP 68
  • Гайки заказываются отдельно
  • Резьба ISO
  • Соответствуют EN 50262

Характеристики продукта:

  • Уплотнитель металлический
  • Резьба ISO
  • Соответствуют EN 50262
  • ISO: 40
  • Диаметр кабеля (мм) мин: 15
  • Диаметр кабеля (мм) макс: 27
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел