Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Уплотнитель металлический - IP68 - P.G. 21

Кат. № 0 955 15
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.601 дм3
Вес
539 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводов
  • Металлические - IP 68
  • Закрепление кабеля в уплотнителе осуществляется с помощью специального фиксатора с зубьями в виде пластинок, сжимающих кабель и противодействующих его вытягиванию
  • Прокладка из неопрена обеспечивает IP 68
  • Гайки заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Уплотнитель металлический
  • Резьба P.G.
  • Соответствуют UTE C 68-300 и 68-312
  • P.G.: 21
  • Диаметр кабеля (мм) мин: 11
  • Диаметр кабеля (мм) макс: 19
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел