Уплотнитель пластиковый - IP 55 - ISO 16 - диаметр кабеля 5-10 мм - RAL 7035
Кат. № 0 968 01- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 2.106 дм3
- Вес
- 415 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Уплотнители кабельных вводов
- Пластиковые - IP 55
- Уплотнители предназначены для ввода кабелей в оболочки электротехнических изделий, расположенные в помещениях офисно-административного и промышленного назначения и обеспечивают IP 55
- Гайки заказываются отдельно
- Материал: полиамид
- Серый RAL 7035
Характеристики продукта:
- Уплотнитель пластиковый
- Резьба ISO
- По EN 50262
- ISO: 16
- Диаметр кабеля (мм) мин: 5
- Диаметр кабеля (мм) макс: 10
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 354) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.