Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дополнительный внутренний видео-блок для домофонии - My Home - SCS

Кат. № 0 633 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
12.597 дм3
Вес
3.065 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление домофонией
  • Видеодомофоны
  • Для встроенного монтажа в новых или ремонтируемых зданиях
  • Простое двухпроводное соединение
  • Внешняя видео-панель вызова:
    - поворотная цветная камера со светодиодной подсветкой
    - возможность подключения электрощеколд (12 В - импульс 300 мА)
    - покрытие под матированный алюминий
    - держатель этикеток с постоянной подсветкой или подсветкой при нажатии кнопки вызова
  • Внутренний встраиваемый видео-блок с цветным ЖК-экраном:
    - функциональные кнопки для осуществления ответа на входящий вызов, включения функции громкой связи, активации аудио/видео записи, открывания дверей
    - функция автоответчика
  • Доступные функции экранного меню:
    - регулировка громкости, качества изображения, выбор мелодий звонка
    - включение наружного освещения
    - интерком
    - управление электрозамками, в т.ч. режим автоматического открывания двери при вызове с внешней панели
    - запуск сценариев системы домашней автоматизации My Home

Характеристики продукта:

  • Комплект для видеодомофонии
  • В комплект входят:
    - 1 внешняя видео-панель вызова с монтажной коробкой
    - 1 внутренний видео-блок Кат. № 0 675 46 с суппортом и монтажной коробкой Batibox 2x2-местной повышенной прочности Кат. № 0 801 24, лицевой панелью и рамкой цвета Титан
    - 1 блок питания, 1 видеоадаптер
  • При необходимости можно дополнительно установить до 4-х внутренних аудио или видео-блоков
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел