Выключатель сценарный - My Home - Радиотехнология - для 4 сценариев
Кат. № 0 672 40- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.68 дм3
- Вес
- 50 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Системы домашнего комфорта
- My Home
- Celiane: радиотехнология
- Управление сценариями
Характеристики продукта:
- Выключатель сценарный Радио ZigBee для 4 сценариев
- Управляет активаторами Радио ZigBee или шинными DIN-активаторами через интерфейс Кат. № 0 672 50
- Предназначен для настройки и запуска 4 сценариев, в т. ч. с функциями:
- управления приводами жалюзи / рольставней
- регулирование уровня освещенности - Возможны 2 вида монтажа:
- механизм оснащается лицевой панелью, суппортом и рамкой из серии Celiane
- механизм оснащается суппортом и сенсорной панелью - Питание от литиевых батареек 3В CR 2032, входящих в комплект поставки
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 528) Таблица выбора (с. 525) Таблица выбора (с. 526)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE02850AE
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.