Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многофункциональный активатор в корпусе IP55 приемники - радио - 2 канала - 2500 Вт или 2 выхода с сухими НО/НЗ контактами

Кат. № 5 738 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.602 дм3
Вес
553 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы и прочие функции управления

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный активатор в корпусе IP55 приемники (радио)
  • 2 канала 2500 Вт или 2 выхода с сухими НО/НЗ контактами
  • Для управления 1 или 2 каналами, подсоединенными к клеммам, или выполнения функции 1 или 2 сухих контактов (например, для автоматики ворот)
  • 3 режима работы: поляризованный, моностабильный, с задержкой на отключение
  • Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарного выключателя для 4 сценариев, ИК-датчика, пульта дистанционного управления
  • Питание 230 В~, фаза-нейтраль
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел