Эвакуационнный светильник - URA ONE - автономный - непостоянного действия - 100 лм - 1 час - 2 LED - IP 42 - IK 07
Кат. № 6 616 21- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.236 дм3
- Вес
- 463 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- URA ONE - автономные светодиодные эвакуационные светильники внутренней установки
- Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
- Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
- Светодиоды большой мощности с рассеивателем, обеспечивающим оптимальное распределение света
- Очень низкий уровень потребления от электроэнергии
- Срок службы >100 000 ч
- Полностью подлежит вторичной переработке
- Задняя часть втычного присоединения с надрезанными отверстиями для облегчения монтажа и обслуживания
- Пружинные зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5 мм²
- IP 42 - IK 07
- Работа в аварийном режиме: 1 до 3 часа
- Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 ч
- Контроль зарядки по зеленому светодиоду
- Рассеиватель из молочного стекла
- Электропитание: 230 В~ ± 10% - 50/60 Гц
- Класс защиты II
- Скрытый монтаж в потолке или стене с рамкой для скрытого монтажа Кат. № 6 616 50/51
- Декоративная рамка для накладного монтажа Кат. № 6 616 54/55
- Стандартные светильники непостоянного действия
Характеристики продукта:
- Стандартный светильник непостоянного действия
- Выходной световой поток: 100 Лм
- Работа в автономном режиме: 1 час
- 2 LED
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.