Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Адаптер для механизма Mosaic - INSPIRIA - белый

Кат. № 673900
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.24 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Адаптер Legrand Inspiria для 2-модульных механизмов Legrand Mosaic, скрытого монтажа, цвет "Белый".

Адаптер предназначен для расширения функционального предложения коллекции Legrand Inspiria. Он обеспечивает легкую интеграцию более 200 функций из легендарной модульной серии Legrand Mosaic, например - розетки красного и зеленого цвета для специальных линий питания, датчики движения, воздушные термостаты, разьемы для передачи данных и т.д.

Характеристики продукта:

Особенности изделия:

- Предназначена для установки 2-модульных механизмов серии Legrand Mosaic 45х45 мм.
- Не требует отдельного суппорта.
- Подходит для многопостового монтажа.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел