Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка накладного монтажа - 1 пост - INSPIRIA - слоновая кость

Кат. № 673981
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.34 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Коробка для накладного монтажа Legrand Inspiria, 1 пост, цвет "Слоновая кость".

Коробка предназначена для накладного монтажа механизмов Legrand Inspiria. Коробка позволяет установить 1 механизм из коллекции Inspiria. Конструкция коробки позволяет подключить провода наиболее удобным способом.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Предназначена для накладного монтажа 1 механизма серии Legrand Inspiria.
- C помощью накладных коробок сохраняется дизайн электроустановочных изделий в тех зонах, где необходим накладной монтаж.
- Удобные отверстия и перфорация для легкого подвода проводов с помощью мини-канала или мини-плинтуса, гофротрубы или непосредственно вводом из стены.
- Универсальная установка.
- Установку необходимо дополнить декоративной 1-постовой рамкой соответствующего цвета.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел