Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рамка с защитной крышкой IP 44 - INSPIRIA - слоновая кость

Кат. № 673921
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.18 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Рамка с защитной крышкой IP44 IK07 Legrand Inspiria для скрытого монтажа, степень пылевлагозащиты IP44, степень ударопрочности IK07, цвет "Слоновая кость", предназначена для совместной установки с механизмами Inspiria в помещениях с повышенной влажностью.

С помощью рамки обеспечивается дополнительная защита любой функции Inspiria от влаги, пыли и нежелательных механических воздействий.

Характеристики продукта:

Особенности изделия:

- Предназначена для защиты любого механизма Inspiria.
- Обладает степенью пыле-влагозащиты IP44 и подходит для размещения в местах с повышенной влажностью.
- Также обладает степенью ударопрочности IK07 и подходит для дополнительной защиты механизма от возможных ударов, толчков и т.д.
- Подходит только для одноместной установки. Без возможности многопостового монтажа.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел