Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка TV - «звезда» - 2 дБ - 0-2400 мГц - INSPIRIA - алюминий

Кат. № 673852
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.19 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка телевизионная Legrand Inspiria для скрытого монтажа, для схемы "звезда", 1 дБ 4-2400 МГц, поддержка обратного питания для активных антенн до 500мА, цвет "Алюминий".

Используется для подключения одного ТВ приемника к антенне, а также для организации телевизионной сети по схеме "звезда", когда к каждому телевизору прокладывается своя линия от источника сигнала.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Расширенный частотный диапазон 4-2400 МГц обеспечивает уверенную передачу сигнала в сетях различной конфигурации.
- Поддержка обратного питания POWER PASS до 500мА позволяют запитывать активные антенны без дополнительной проводки.
- Корпус механизма изготовлен из металлического сплава, обладает степенью экранирования Class A и защищает сигнал от электромагнитных помех.
- Присоединение коаксиального кабеля к розетке осуществляется удобным безвинтовым коннектором.
- Лицевая панель изготовлена из качественного пластика ABS, устойчивого к загрязнению и воздействию УФ-излучения.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел