Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка TV/SAT "звезда" - INSPIRIA - антрацит

Кат. № 673883
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.25 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка телевизионная-спутниковая Legrand Inspiria для скрытого монтажа, для схемы "звезда", 1.5 дБ 4-2400 МГц / 2 дБ 4-2400 МГц, поддержка обратного питания для активных антенн до 500мА, цвет "Антрацит"

Используется для подключения одного ТВ приемника к системам эфирного и спутникового вещания, а также для организации телевизионной-спутниковой сети по схеме "звезда", когда к каждому телевизору прокладывается своя линия от источников эфирного и спутникового сигналов.

Характеристики продукта:

Особенности изделия:

- Расширенный частотный диапазон 4-2400 МГц обеспечивает уверенную передачу сигнала в сетях различной конфигурации.
- Поддержка обратного питания POWER PASS до 500мА позволяют запитывать активные антенны без дополнительной проводки.
- Корпус механизма изготовлен из металлического сплава, обладает степенью экранирования Class A и защищает сигнал от электромагнитных помех.
- Присоединение коаксиального кабеля к розетке осуществляется удобным безвинтовым коннектором.
- 1 вход для подключения 1 кабеля после сумматора сигналов эфирного и спутникового телевидения.
- 2 выхода с разделением эфирного и спутникового сигналов.
- Лицевая панель изготовлена из качественного пластика ABS, устойчивого к загрязнению и воздействию УФ-излучения.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел