Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка Legrand Inspiria, скрытый монтаж, с заземлением, с крышкой, со шторками, антрацит

Кат. № 673743
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.36 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка с заземлением, защитной крышкой и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа , степень пылевлагозащиты IP44, цвет "Антрацит". Максимальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт.

Применяется для электропитания в зданиях с проводкой с заземлением (с защитным проводником). Предназначена для установки в местах с повышенной влажностью. Оснащена интегрированными шторками, которые защищают детей и других пользователей от удара электрическим током.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:
- Контактная группа изготовлена из высококачественной латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой, при длительной эксплуатации.
- Зажимы для присоединения проводников винтовые П-образной формы для исключения бокового выдавливания провода.
- В зажимах установлены качественные винты с никель-цинковым напылением для надежного резьбового соединения даже при чрезмерных моментах затяжки.
- Защитный контакт с широким основанием и специальным профилем для упгугости при подключении/отключении и плотного контакта с вилкой.
- Лицевая панель крепится на защелках. Изготовлена из прочного глянцевого поликарбоната, стойкого к механическим воздействиям, выгоранию и загрязнениям.
- Защитные шторки интегрированы в механизм, обеспечивают высокий уровень электробезопасности и не затрудняют подключение и извлечение вилки.
- Благодаря наличию защитной крышки и мембраны обладает степенью пыле-влагозащиты IP44 и подходит для размещения в местах с повышенной влажностью.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел