Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Inspiria
Розетки для электропитания
Розетки с заземлением 16А 230В со шторками винтовые зажимы
Розетки с заземлением 16А 230В со шторками винтовые зажимы
Кат. № 673730
Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 673731
Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Слоновая кость", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 673732
Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 673733
Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Антрацит", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки