Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Слоновая кость", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы

Кат. № 673731
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.25 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа , цвет "Слоновая кость". Максимальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт.

Применяется для электропитания в зданиях с проводкой с заземлением (с защитным проводником). Защищает детей и других пользователей от удара электрическим током. Шторки осуществляют защитную функцию путём ограничения доступа к токоведущим контактам. Доступ открывается только при подключении вилки.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Контактная группа изготовлена из высококачественной латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой, при длительной эксплуатации.
- Зажимы для присоединения проводников винтовые П-образной формы для исключения бокового выдавливания провода.
- В зажимах установлены качественные винты с никель-цинковым напылением для надежного резьбового соединения даже при чрезмерных моментах затяжки.
- Защитный контакт с широким основанием и специальным профилем для упгугости при подключении/отключении и плотного контакта с вилкой.
- Лицевая панель крепится на защелках. Изготовлена из прочного глянцевого поликарбоната, стойкого к механическим воздействиям, выгоранию и загрязнениям.
- Защитные шторки интегрированы в механизм, обеспечивают высокий уровень электробезопасности и не затрудняют подключение и извлечение вилки.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел