Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2 x 2К+З - немецкий стандарт - 16 А - 250 В~ - INSPIRIA - алюминий

Кат. № 673752
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.38 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка двойная с заземлением Legrand Inspiria для скрытого монтажа , цвет "Алюминий". Максимальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт.

Применяется для электропитания в зданиях с проводкой с заземлением (с защитным проводником). Позволяет компактно разместить две розетки в одном установочном месте.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Контактная группа изготовлена из высококачественной латуни CuZn37, имеет высокую степень упругости и сохраняет плотный контакт с вилкой, при - длительной эксплуатации.
- Зажимы для присоединения проводников винтовые П-образной формы для исключения бокового выдавливания провода.
- В зажимах установлены качественные винты с никель-цинковым напылением для надежного резьбового соединения даже при чрезмерных моментах затяжки.
- Защитный контакт с широким основанием и специальным профилем для упгугости при подключении/отключении и плотного контакта с вилкой.
- Лицевая панель крепится на винтах. Изготовлена из прочного глянцевого поликарбоната, стойкого к механическим воздействиям, выгоранию и загрязнениям.
- Компактный корпус "моноблок" с интегрированной рамкой предназначен для 1 установочного места. Без возможности многопостового монтажа.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел