Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двойная розетка RJ 45 - категория 6 - UTP - INSPIRIA - слоновая кость

Кат. № 673841
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.24 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Розетка компьютерная Legrand Inspiria для скрытого монтажа , 2 разьема RJ 45, категория 6 UTP, цвет "Слоновая кость".

Предназначена для быстрого подключения персональных компьютеров, принтеров, роутеров и другого оборудования к информационным сетям категории 6 со скоростью передачи данных 1 Гб/сек. Также подходит для использования в сетях категории 5е. Возможно прямое подключение 2 устройств.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Присоединение информационного кабеля к розетке не требует специального инструмента, благодаря эргономичному поворотному коннектору.
- Коннектор оснащен цветовым кодом и пронумерованными контактами для быстрого и безошибочного монтажа.
- Распределение жил под углом 90 градусов обеспечивает наилучшее качество передачи данных.
- Расстояние 13 мм. между витыми парами гарантирует защиту от пробоя.
- Лицевая панель изготовлена из качественного пластика ABS, устойчивого к загрязнению и воздействию УФ-излучения.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел