Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З немецкий стандарт 16А 250В со встроенным зарядным устройством USB C 1.5А 5В - INSPIRIA - алюминий

Кат. № 673772
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.26 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комбинированная розетка 2К+З с зарядным устройством USB тип С Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий". Максимальный ток розетки 16АХ, напряжение розетки ~250В, напряжение зарядного устройства =5В, максимальный зарядный ток 1500 мА
  • Применяется для одновременного электропитания бытовых потребителей и зарядки мобильного устройства. Оснащена интегрированными шторками, которые защищают детей и других пользователей от удара электрическим током.

Характеристики продукта:

  • Устройство размещается в 1 установочное место и подходит для многопостового монтажа без ограничений.
  • Возможно одновременное подключение двух устройств для элекропитания и зарядки.
  • Стандартный ток розетки 16 АХ позволяет осуществлять электропитание любых бытовых электроприборов без ограничений.
  • Защитные шторки интегрированы в механизм, обеспечивают высокий уровень электробезопасности и не затрудняют подключение и извлечение вилки.
  • Зарядный модуль интегрирован в схемотехнику, не требуя дополнительных подключений и соединений при установке.
  • Современный реверсивный разьем USB тип С очень удобен в использовании и актуален для будущих гаджетов.
  • Зарядный модуль оснащен встроенной защитой от перегрузки, что повышает безопасность его использования в быту.
  • Стандартное подключение к электросети двумя проводами (фаза и нейтраль) позволяет легко заменить стандартную электрическую розетку.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел