Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Зарядное устройство с двумя USB-разьемами A-C 240В/5В 3000мА - INSPIRIA - слоновая кость

Кат. № 673761
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.24 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Зарядное устройство Legrand Inspiria для скрытого монтажа , тип А-тип С, цвет "Слоновая кость". Напряжение ~240В/=5В, максимальный зарядный ток 3000 мА.

Применяется для непосредственной зарядки одного или двух мобильных устройств.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:
- Увеличенный до 3000мА зарядный ток способствует сокращению времени заряда мобильных устройств.
- Разьемы двух стандартов - классический тип А и современный реверсивный тип С для максимальной гибкости и совместимости с любыми гаджетами.
- Возможна одновременная зарядка двух устройств
- Стандартное подключение к электросети двумя проводами (фаза и нейтраль) позволяет легко заменить стандартную электрическую розетку
- Подсоединение проводов электросети с помощью винтовых клемм.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел