Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Светорегулятор поворотный без нейтрали 300Вт - INSPIRIA - антрацит

Кат. № 673793
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.31 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Светорегулятор универсальный для светодиодных и других ламп, мощность 5-300 Вт лампы накаливания / 5-75 Вт светодиодные лампы, поворотно-нажимной, цвет "Антрацит".

Используется для регулирования светового потока светильников и создания комфортной атмосферы в любом помещении. Поддерживает все распространенные типы ламп и имеет встроенные опции для безопасности и комфорта.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Совместим со всеми типами ламп на рынке - диммируемые светодиодные, диммируемые компактные люминесцентные, лампы накаливания ~230В, галогенные ~230В и низковольные, и другие типы. Подробнее см. технические параметры.
- Оснащен встроенной защитой от короткого замыкания и перегрузки для долгой службы устройства и безопасной эксплуатации.
- Система плавного запуска и выключения нагрузки продляет срок службы ламп.
- Поддерживает экономичное дополнительное управление нагрузкой с помощью подключенных механических кнопок. Возможно включение/выключение и регулирование освещенности.
- Автоматическое определение и превентивный ручной выбор типа нагрузки для корректной работы устройства с лампами разных производителей.
- Возможность ограничения минимально уровня яркости для устойчивой работы светодиодных и компактных люминесцентных ламп.
- Функция памяти последнего уровня освещенности для быстрого включения комфортного освещения.
- Комфортная поворотно-нажимная эргономика позволяет быстро и удобно пользоваться устройством каждый день.
- Лицевая панель изготовлена из качественного пластика ABS, устойчивого к загрязнению и воздействию УФ-излучения.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел