Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Термостат с внешним датчиком для тёплых полов - INSPIRIA - антрацит

Кат. № 673813
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.27 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Термостат для теплого пола Legrand Inspiria с выносным датчиком в комплекте, максимальный ток 16 А, напряжение ~230 В, цвет "Белый".

Используется для измерения температуры и управления контуром электрического теплого пола в помещениях.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Полностью укомплектован и готов к установке и работе. Выносной датчик температуры пола в комплекте (длина 4 метра).
- Высокий максимальный ток 16 А позволяет напрямую управлять значительными по площади контурами электрического теплого пола.
- Оснащен режимами работы "Я дома"/"Я вне дома", что помогает экономить электроэнергию и расходы в различные периоды активности дома.
- Оснащен индикацией обрыва датчика температуры для мгновенного определения причины неисправности термостата.
- Широкий диапазон уставок температуры от 7 до 50 °С.
- Лицевая панель изготовлена из качественного пластика ABS, устойчивого к загрязнению и воздействию УФ-излучения.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел