Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией - INSPIRIA - 10 AX - 250 В~ - алюминий

Кат. № 673632
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.24 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В.

Предназначен для установки в электрических сетях жилых и общественных зданий и используется для управления приборами освещения, вентиляции и т.д. Используется для независимой коммутации двух нагрузок с одного места. Оснащен двумя светодиодными лампами для подсветки или индикации.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:
- Компактный механизм с глубиной всего 20 мм. комфортно размещается в различных монтажных коробках.
- Материал клавиш - глянцевый пластик АБС, стоек к выгоранию и загрязнениям.
- Все токоведущие части выключателя имеют защиту от случайного прикосновения.
- Безвинтовые зажимы для присоединения проводов обеспечивают быстрое подключение и отключение, гарантируют надежное и долговечное соеднинение и не требуют обслуживания.
- Удобные широкие толкатели облегчают работу по демонтажу провода.
- Улучшенная эргономика снижает вероятность искрения при коммутации светодиодов.
- Ход клавиши короткий, не громкий.
- Две универсальные LED-лампы белого цвета с низким энергопотреблением 0.125мА и возможностью замены
- Благодаря свободной схеме подключения, лампа подсветки либо облегчает ориентирование в темноте, либо информирует о включении нагрузки.
- Клавиши оборудованы линзами для заметного светового сигнала подсветки или индикации

Особенности серии Inspiria:
Суппорт и корпус механизма изготовлены из высококачественного поликарбоната, обладают высокой прочностью, не проводят электрический ток, не поддерживают горение.
Специальный профиль внешнего контура суппорта обеспечивает простоту выравнивания и безошибочность многопостового монтажа.
Скрытые острые крепёжные лапки с широким углом раскрытия обеспечивают травмобезопастный монтаж и надёжную фиксацию в монтажной коробке.
Удобная и информативная маркировка сокращает время на подготовку проводов.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел