Выключатель двухклавишный Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В, безвинтовые зажимы
Кат. № 673620
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.2 дм3
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
Выключатель двухклавишный Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В.Предназначен для установки в электрических сетях жилых и общественных зданий и используется для управления приборами освещения, вентиляции и т.д. Используется для независимой коммутации двух нагрузок.
Характеристики продукта:
Особенности изделия:
- Компактный механизм с глубиной всего 20 мм. комфортно размещается в различных монтажных коробках.
- Материал клавиш - глянцевый пластик АБС, стоек к выгоранию и загрязнениям.
- Все токоведущие части выключателя имеют защиту от случайного прикосновения.
- Безвинтовые зажимы для присоединения проводов обеспечивают быстрое подключение и отключение, гарантируют надежное и долговечное соеднинение и не требуют обслуживания.
- Удобные широкие толкатели облегчают работу по демонтажу провода.
- Улучшенная эргономика снижает вероятность искрения при коммутации светодиодов.
- Ход клавиши короткий, не громкий.
-
- Страницы каталога и приложения
- Каталог
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт Инструкция
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.