Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель одноклавишный - INSPIRIA - 10 AX - 250 В~ - белый

Кат. № 673600
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.24 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Выключатель одноклавишный Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В.

Предназначен для установки в электрических сетях жилых и общественных зданий и используется для управления приборами освещения, вентиляции и т.д.

Характеристики продукта:

Особенности изделия:

- Компактный механизм с глубиной всего 20 мм. комфортно размещается в различных монтажных коробках.
- Материал клавиши - глянцевый пластик АБС, стоек к выгоранию и загрязнениям.
- Все токоведущие части выключателя имеют защиту от случайного прикосновения.
- Безвинтовые зажимы для присоединения проводов обеспечивают быстрое подключение и отключение, гарантируют надежное и долговечное соеднинение и не требуют обслуживания.
- Удобные широкие толкатели облегчают работу по демонтажу провода.
- Улучшенная эргономика снижает вероятность искрения при коммутации светодиодов.
- Ход клавиши короткий, не громкий.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел