Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель трехклавишный - INSPIRIA - 10 AX - 250 В~ - слоновая кость

Кат. № 673641
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.27 дм3

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

Выключатель трехклавишный Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Слоновая кость", увеличенный номинальный ток 20 А, напряжение ~250В.

Предназначен для установки в электрических сетях жилых и общественных зданий и используется для управления приборами освещения, вентиляции и т.д. Используется для независимой коммутации трех нагрузок с одного места, подходит для управления многорожковыми люстрами и осветительными приборами с большим количеством ламп.

Характеристики продукта:


Особенности изделия:

- Материал клавиш - глянцевый пластик АБС, стоек к выгоранию и загрязнениям.
- Для подсоединения проводов используются винтовые зажимы.
- Все токоведущие части выключателя имеют защиту от случайного прикосновения.
- Улучшенная эргономика снижает вероятность искрения при коммутации светодиодов.
- Ход клавиши короткий, не громкий.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел