Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Celiane
Механизмы
развернуть фильтр
Все
Аксессуары для аудио/видео
Аттенюаторы для звуковой трансляции
Аудио/видео мультимедийные розетки
Встраиваемые колонки
Выключатели и переключатели 230 В~
Выключатели с ключом 230 В~
Датчики движения 230 В~
Зарядные устройства и розетки USB
Звонки с подсветкой
Комбинированные силовые розетки
Комплекты Celiane Беспроводной
Механизмы звуковой трансляции в нескольких зонах
Механизмы звуковой трансляции в одной зоне
Механизмы управления отоплением
Механизмы управления приводами
Розетки для подключения уборочной системы
Розетки для электробритв
Розетки информационные RJ-45
Розетки силовые 16 A - 230 В~ с защитными шторками
Розетки телевизионные
Розетки телефонные
Световые указатели и осветительные приборы 230 В~
Светорегуляторы
Точки доступа Wi-Fi
УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений)
Кат. № 0 670 01
Переключатель 1-полюсный на 2 направления 10 AX - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 02
Выключатель 1-полюсный 10 AX - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 05
Переключатель промежуточный - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 08
Переключатель на 2 направления шнурковый - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 09
Выключатель с ключом 2-позиционный - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 12
Переключатель со встроенным датчиком движения - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 20
Выключатель двухполюсный 16 AX - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 25
Датчик движения трехпроводной - с нейтралью - 400 Вт - Программа Celiane
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 26
Датчик движения двухпроводной - без нейтрали - 250 Вт - Программа Celiane
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 31
Переключатель без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 32
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с НО контактом - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 38
Выключатель шнурковый с самовозвратом - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 39
Выключатель с ключом 3-позиционный - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 49
Выключатель бесконтактный - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 51
Выключатель без нейтрали с выдержкой времени - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 53
Таймер программируемый недельный - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 68
Съемная автономная лампа - Программа Celiane
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 80
Светорегулятор 600 ВА - Программа Celiane - 1-10 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 82
Светорегулятор 600 Вт - 2 проводной - без нейтрали - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 670 83
Светорегулятор 400 Вт - 2-проводной - без нейтрали - Программа Celiane - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки