Переключатель двухклавишный с подсветкой - Etika - 10 AX - 250 В~ - алюминий
Кат. № 6 724 16
- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 3.985 дм3
- Вес
- 660 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Etika
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
- Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки
- Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
- Механизм нового поколения Etika: подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов (кроме промежуточного переключателя и 3-клавишного выключателя)
- Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке
- Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~
Характеристики продукта:
- Переключатель двухклавишный с подсветкой
- Поставляется с лампами подсветки
- В зависимости от способа подключения лампы могут работать как подсветка или индикация
- Цвет: алюминий
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01840RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.