Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Quteo
Quteo IP 44
развернуть фильтр
Все
Выключатели и переключатели
Розетки c заземлением 16 А - 250 В~ и сдвоенные механизмы
Кат. № 7 823 00
Выключатель 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 01
Двухклавишный переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 02
Двухклавишный выключатель 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 04
Переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 05
Выключатель без фиксации (кнопка) 6 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 09
Выключатель двухполюсный 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 18
Выключатель + 2К+З розетка с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 21
Розетка 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 23
Розетки 2 х 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 30
Выключатель 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 31
Двухклавишный переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 32
Двухклавишный выключатель 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 34
Переключатель на 2 направления 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 35
Выключатель без фиксации (кнопка) 6 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 39
Выключатель двухполюсный 10 AX - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 48
Выключатель + 2К+З розетка с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 51
Розетка 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 823 53
Розетки 2 х 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 44 - Серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки