Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двойная силовая розетка 2К+З без шторок - 16 A - 250 В~- немецкий стандарт - Valena™ In'Matic

Кат. № 7 530 27
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.912 дм3
Вес
90 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Силовые розетки
  • Механизмы поставляются с суппортом для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Степень защиты IP2X
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life или Valena Allure
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Двойная силовая розетка
  • 16 A - 250 В~
  • Без шторок
  • Безвинтовые зажимы
  • Монтаж в однопостовую монтажную коробку
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел