Двойная силовая розетка 2х2К+З с защитными шторками - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Allure - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
Кат. № 7 538 26
- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 3.762 дм3
- Вес
- 738 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Allure, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Allure
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Двойные силовые розетки немецкого стандарта 16 A - 250 В~
Характеристики продукта:
- Двойная силовая розетка немецкого стандарта 2х2К+З с защитными шторками, 16 А - 250 В~
- Безвинтовые зажимы
- Монтаж в однопостовые монтажные коробки
- Лицевая панель с рамкой
- Поставляется с лицевой панелью Valena Allure
- Цвет: слоновая кость
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 88)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F02204RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.