Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Двойная силовая розетка 2х2К+З немецкого стандарта с защитными шторками - безвинтовые зажимы - лицевая панель Valena Life - 16 А - 250 В~ - алюминий

Кат. № 7 536 26
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
3.762 дм3
Вес
738 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Используются с рамками Valena Life
  • Упакованы в индивидуальную упаковку
  • Двойные силовые розетки немецкого стандарта 16 A - 250 В~
  • Монтаж в однопостовые монтажные коробки
  • Используются со специальными рамками Valena Life для двойных силовых розеток

Характеристики продукта:

  • Двойная силовая розетка 2х2К+З немецкого стандарта с защитными шторками
  • Безвинтовые зажимы
  • Поставляется с лицевой панелью Valena Life
  • Цвет: алюминий
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел