Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Устройство для бокового ввода - для шкафов Altis глубиной 400 мм - высота 200 мм

Кат. № 0 477 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
28.262 дм3
Вес
6.071 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Цоколи
  • Устройство для бокового ввода
  • Обеспечивает сопряжение между цоколем шкафа и сетчатым кабелепроводом
  • Оснащается щеткой для защиты от пыли
  • Крышка с преднарезанными отверстиями для установки лотка

Характеристики продукта:

  • Устройство для бокового ввода для шкафов Altis глубиной 400мм
  • Высота: 200 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел