Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластмассовая вентиляционная решетка - RAL 7035 - фильтр EN 779, G3 - IP 54 - 250x250 мм

Кат. № 0 348 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.95 дм3
Вес
482 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы
  • Решетки на крыше
  • Устройства естественной вентиляции

Характеристики продукта:

  • Пластмассовая вентиляционная решетка
  • RAL 7035
  • Поставляется в комплекте с фильтром
  • Фильтр EN 779, G3
  • IP 54
  • 250 x 250 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел