Пластмассовая вентиляционная решетка - RAL 7035 - фильтр EN 779, G3 - IP 54 - 325x325 мм
Кат. № 0 348 36- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 5.279 дм3
- Вес
- 788 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Вентиляторы
- Решетки на крыше
- Устройства естественной вентиляции
Характеристики продукта:
- Пластмассовая вентиляционная решетка
- RAL 7035
- Поставляется в комплекте с фильтром
- Фильтр EN 779, G3
- IP 54
- 325 x 325 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04168600/B
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.