Вентиляционная решетка для щитков - IP44 - IK08 - диаметр отверстия 15 мм
Кат. № 0 365 78- Количество в упаковке
- 2 шт.
- Объем
- 0.162 дм3
- Вес
- 24 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Вентиляторы
- Решетки на крыше
- Устройства естественной вентиляции
Характеристики продукта:
- Вентиляционные решетка для щитков
- IP 44 - IK 08
- Для удаления воздуха в атмосферу
- Полиамид 6.6, серый цвет
- Диаметр отверстия 15 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.