Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вентиляционная решетка для щитков - IP44 - IK08 - диаметр отверстия 30,5 мм

Кат. № 0 365 79
Количество в упаковке
2 шт.
Объем
0.473 дм3
Вес
112 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы
  • Решетки на крыше
  • Устройства естественной вентиляции

Характеристики продукта:

  • Вентиляционные решетка для щитков
  • IP 44 - IK 08
  • Для удаления воздуха в атмосферу
  • Полиамид 6.6, серый цвет
  • Диаметр отверстия 30,5 мм

 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел