Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Устройство защиты от импульсных перенапряжений - для аналоговых телефонных линий

Кат. № 0 038 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.368 дм3
Вес
81 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства защиты от импульсных перенапряжений для телефонных линий
  • Для защиты: телефонов, факсов, модемов, подключенных к внутренним телефонным линиям, от перенапряжений вызванных атмосферными процессами
  • Монтируются в электрический шкаф
  • Подключаются к телефонным линиям
  • Оснащены индикатором работоспособности: зеленый - разрядник работоспособен, оранжевый - требуется замена
  • Соответствуют МЭК 61643-21

Характеристики продукта:

  • Устройство защиты от импульсных перенапряжений
  • Для аналоговых линий (RTC и ADSL)
  • Номинальное напряжение Un: 170 В
  • Уровень защиты Un: 260 В
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел