Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Конденсаторные установки и комплектующие для сборки
Вакуумированные конденсаторы Alpivar²
развернуть фильтр
Все
Без крышек
Без крышек
Конденсаторы трехфазные - 50 Гц - 400 В - 3 клеммы - стандартный тип
Конденсаторы трехфазные - 50 Гц - 400 В - 3 клеммы - тип Н
Конденсаторы трехфазные - 50 Гц - 400 В - 6 клемм - стандартный тип
Конденсаторы трехфазные - 50 Гц - 400 В - 6 клемм - тип SAH
Конденсаторы трехфазные - 50 Гц - 400 В - 6 клемм - тип Н
Сверхусиленные - максимально 620 В
С крышками
С крышками
Стандартные - максимально 470 В
Усиленные - максимально 520 В
Кат. № V10040
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V10040-3MONO
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V10040CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 100 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V1040
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 10 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V1040CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 10 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12.540
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 12,5 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12.540-3MONO
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 12,5 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12.540CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 12,5 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12540
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12540-3MONO
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V12540CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 125 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V1540
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 15 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V1540CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 15 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2.540
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 2,5 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2.540CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 2,5 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2040
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 20 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2040-3MONO
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 20 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2040CB
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - с крышкой - 20 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2540
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 3 клеммы - стандартный - 400 В - без крышки - 25 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № V2540-3MONO
Вакуумированный конденсатор Alpivar² - 6 клемм - стандартный - 400 В - без крышки - 25 квар
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки