Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
ВДТ DX³-ID на токи от 16 до 100 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230 В~
Тип A - 10 мА
Тип A - 30 мА
Тип A - 30 мА
Тип A - 100 мА
Тип A - 300 мА
Тип A - 300 мА
Тип A - 300 мА селективный
Тип A - 300 мА селективный
Тип A - 500 мА
Тип AC - 10 мА
Тип AC - 30 мА
Тип AC - 30 мА
Тип AC - 100 мА
Тип AC - 100 мА
Тип AC - 100 мА селективный
Тип AC - 300 мА
Тип AC - 300 мА
Тип AC - 300 мА селективный
Тип AC - 300 мА селективный
Тип AC - 500 мА
Тип Hpi - 30 мА
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 115 00
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 16 А - тип AC - 10 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 04
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 05
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 06
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 07
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 80 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 08
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 100 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 14
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 15
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 16
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 17
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 80 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 24
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 25
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 26
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 27
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 80 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 28
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 100 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 37
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 100 А - тип AC - 100 мА - селективный - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 43
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 300 мА - селективный - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 50
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 16 А - тип A - 10 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 54
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 25 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 55
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 40 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки