Вентилятор для установки на крыше - 1000 м³/ч - RAL 7035 - 400 x 350 x 100 мм
Кат. № 0 348 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 20 дм3
- Вес
- 4.781 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Вентиляторы для установки на крыше
- Пластмассовые
- RAL 7035
- Обеспечивают повышенный объем удаляемого воздуха
- Винтовой монтаж сверху шкафа
- Размеры: 400 x 350 x 100 мм
- Поставляются без воздухозаборной решетки
- IP 23 - IK 08
Характеристики продукта:
- Вентилятор
- Расход (м³/ч):
- без решетки: 1000
- с одной решеткой Кат. № 0 348 35, без фильтра: 400
- с двумя решетками Кат. № 0 348 35: 500
- с одной решеткой Кат. № 0 348 36: 500
- с двумя решетками Кат. № 0 348 36: 600
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041395/00
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D00420_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.