Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вентилятор с металлической решеткой - 30/160 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035

Кат. № 0 348 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.006 дм3
Вес
1.06 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы с металлическими решетками
  • IP 32 - IK 10
  • Установка вентилятора снаружи щитка или шкафа
  • Возможность установки второй воздуховыпускной решетки для увеличения расхода и оптимизации воздушного охлаждения внутри оболочки
  • 230 В - 50/60 Гц

Характеристики продукта:

  • Вентилятор с металлической решеткой
  • Расход (м³/ч):
    - 30 при установке с фильтром
    - 160 при установке без фильтра
  • Поставляется с двумя металлическими решетками, одной сеткой для защиты от насекомых и одной решеткой для защиты от прикосновения пальцами
  • RAL 7035
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел