Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вентилятор с пластмассовой решеткой - 400/900 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 325х325 мм

Кат. № 0 348 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
25.455 дм3
Вес
3.854 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
  • Вентиляторы с пластмассовыми решетками
  • IP 54 - IK 08
  • С решеткой для защиты от прикосновения пальцами
  • Уменьшенные габаритные размеры (наружная часть выступает на 7-10 мм)
  • Возможность монтажа с накладкой Кат. № 0 348 88/89/90 для увеличения внутреннего пространства шкафа для прокладки кабелей в оболочке
  • Быстрая фиксация на стенку толщиной от 1 до 4 мм
  • Возможность установки дополнительной воздуховыпускной решетки для увеличения расхода и улучшения воздушного охлаждения внутри оболочки
  • 230 В - 50/60 Гц
  • RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Вентилятор с пластмассовой решеткой
  • 400/900 м³/ч
  • 400 м³ при установке с фильтром
  • 450 м³ с дополнительной решеткой, Кат. № 0 348 36
  • 900 м³ при установке без фильтра
  • Поставляется с двумя вентиляционными решетками 325 x 325 мм
  • Моющийся электростатический фильтр EN 779, G3
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел