Вентилятор с пластмассовой решеткой - 550/1200 м³/ч - 230 В - 50/60 Гц - RAL 7035 - 325х325 мм
Кат. № 0 348 54- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 24.652 дм3
- Вес
- 3.868 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в щитках и шкафах
- Вентиляторы с пластмассовыми решетками
- IP 54 - IK 08
- С решеткой для защиты от прикосновения пальцами
- Уменьшенные габаритные размеры (наружная часть выступает на 7-10 мм)
- Возможность монтажа с накладкой Кат. № 0 348 88/89/90 для увеличения внутреннего пространства шкафа для прокладки кабелей в оболочке
- Быстрая фиксация на стенку толщиной от 1 до 4 мм
- Возможность установки дополнительной воздуховыпускной решетки для увеличения расхода и улучшения воздушного охлаждения внутри оболочки
- 230 В - 50/60 Гц
- RAL 7035
Характеристики продукта:
- Вентилятор с пластмассовой решеткой
- 550/1200 м³/ч
- 550 м³ при установке с фильтром
- 620 м³ с дополнительной решеткой, Кат. № 0 348 36
- 1200 м³ при установке без фильтра
- Поставляется с двумя вентиляционными решетками 325 x 325 мм
- Моющийся электростатический фильтр EN 779, G3
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 287) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04168600/B
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-D00420_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.