Комплект разделительный горизонтальный верхний или нижний - XL³ 4000 - вид 2a, 3b, 4a, 4b - 36 модулей
Кат. № 0 208 99- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 29 дм3
- Вес
- 2.786 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2а, 3а в шкафах XL³ 4000
- Заднее присоединение проводников
- Применяются шкафы глубиной 725 мм или 975 мм
- Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
- Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
- Вид 2a
- Для реализации разделения вида 2а применяют регулируемые по глубине шкафа горизонтальные монтажные пластины
Характеристики продукта:
- Комплект разделительный горизонтальный верхний или нижний
- Ширина: 36 модулей
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 312-313)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №G2666B/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.