Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект горизонтальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - U-образная перегородка - для шкафов глубиной 975 мм

Кат. № 0 205 39
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
35 дм3
Вес
11.5 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Внутреннее разделение вида 2b, 3b, 4a в шкафах XL³ 4000
  • Переднее присоединение проводников
  • Сборные шины располагают во внутренней или наружной кабельной секции
  • Входные зажимы автоматических выключателей для заднего присоединения, а выходные - для заднего и переднего присоединения проводников
  • Вид 2b

Характеристики продукта:

  • Комплект горизонтальной перегородки
  • Для шкафов глубиной 975 мм
  • Сборные шины на ток до 4 000 A
  • Использование частичного шасси
  • Перегородки для ограждения шин в шкафу глубиной 725 мм или U-образной перегородки для ограждения шин в шкафу глубиной 975 мм
  • В передней части шкафа глубиной 725 мм должна быть установлена сплошная панель высотой 300 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел