Комплект вертикальной перегородки - XL³ 4000 - вид 2b - для внутренней и внешней кабельной секции глубиной 975 мм
Кат. № 0 205 95- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 71 дм3
- Вес
- 20.1 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Внутреннее разделение вида 2b, 3b в шкафах XL³ 4000
- Заднее присоединение проводников
- Автоматические выключатели с задним присоединением проводников расположены на вертикальной плоскости горизонтально
- Применяется при возникновении зазора между монтажными пластинами
- Вид 2b
Характеристики продукта:
- Комплект вертикальной перегородки между внутренней и внешней кабельной секцией или между шкафами
- Для шкафов глубиной 975 мм
- Для сборных шин на ток до 1600 A
- Расположены позади монтажных стоек
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.